Fiches techniques
EX-ZS 355-02Z-3G/D

EX-ZS 355-02Z-3G/D

  • Snap action with constant contact pressure up to switching point
  • Metal enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Including Ex-certified screwed cable gland and screw plug
  • Mounting details to EN 50041
  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Ex-Zone 2 and 22

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-02 21 h 17