Fiches techniques
MK 017-22Y-M20

MK 017-22Y-M20

  • 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 2 Contacts
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (composant de base)
  • Actionneur réglable de 4 x 90°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-11-25 15 h 38