Fiches techniques
ASMM-2M-PB-RRSS

ASMM-2M-PB-RRSS

  • 2 Interface AS maître intégré
  • Passerelle pour bus de terrain: PROFIBUS DP
  • Moniteur de sécurité intégré pour 2 circuits AS-i, 256 Composants
  • 2-fois désaccouplement pour unité d'alimentation AS-i avec 2 x 4 A intégré; 1 unités d'alimentation pour 2 circuits AS-i possibles
  • Interface diagnostique: Ethernet RJ-45; Communication croisée de sécurité avec multiples appareils possible; Web-Server intégré
  • Commande jusqu'à 32 circuits d'autorisation,
    - 2 autorisations avec contacts à relais 30 V / 3 A AC/DC intégrés
    - 2 autorisations avec sorties de sécurité électroniques 30 V / 0,5 A DC intégrées

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-01-01 10 h 53