Fiches techniques
BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24

BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24

  • Interface AS-Interface intégrée
  • Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
  • Pos 2: Sélecteur à clef, 2 positions fixes
  • Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLANC
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux BLEU
  • Voyant de signalisation G24 sur le dessus
  • avec connecteur M12 en bas
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-11-27 18 h 06