Fiches techniques
BN 12-01Z/V

BN 12-01Z/V

  • Actionnement frontal
  • Avec câble préparé
  • avec aimant de prétension
  • Fonctionnant sans contact
  • Durée de vie élevée
  • Boîtier métallique
  • Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
  • Forme Ø 10,7 mm
  • avec fixation centrale

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-16 00 h 31