Fiches techniques
AZ 415-33ZPDK-M20

AZ 415-33ZPDK-M20

  • pour portes doubles
  • 3 interrupteurs dans un boîtier, principe d'actionnement différent
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Actionneur à ressort

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-24 18 h 12