Fiches techniques
AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

  • Déverrouillage de secours, latéral
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Raccord fileté
  • déverrouillage manuel
  • Forme compacte
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Codage individuel
  • Codage ELEVE selon ISO 14119
  • Double isolation
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • Durée de vie élevée
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Convient particulièrement pour les portes coulissantes

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-12-29 00 h 50