Fiches techniques
ZS 236-11ZR-1698

ZS 236-11ZR-1698

  • Boîtier plastique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Large gamme d'organes de commande
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double isolation
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-01-20 17 h 19