Fiches techniques
TR 461-13Y

TR 461-13Y

  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( composant de base)
  • Actionneur réglable de 90°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-09 14 h 27