Fiches techniques
TV8S 521-02/20Z

TV8S 521-02/20Z

  • 2 entrées de câble M 16 x 1.5
  • 2 interrupteurs dans un boîtier
  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Montage indépendant des charnières
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • Montage variable du côté de la penture
  • Fixation par écrou coulissant pour profilé, possible
  • 2 canaux avec principe de surveillance différent
  • Axe orientable de 360°
  • Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
  • Système à emboîtement (arbre denté)

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-04-16 08 h 52