Fiches techniques
SD-I-U-EIP

SD-I-U-EIP

  • Passerelle UNIVERSELLE pour le câblage en série des signaux diagnostiques des dispositifs de commutation de sécurité avec interface SD intégrée
  • Toute une série de données d'état et diagnostiques des
    composants SD est transmise au système de commande via l'interface du bus de terrain.
  • Câblage en série des câbles diagnostiques de max. 31 dispositifs de commutation de sécurité possible
  • Câblage en série de différents composants
  • Réduction des frais de câblage par le câblage en série des canaux de sécurité et des câbles diagnostiques sur site.
  • Adressage automatique des dispositifs de commutation de sécurité dans l'interface SD

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-01-24 13 h 44