Fiches techniques
MZM 100 ST-AS MAP

MZM 100 ST-AS MAP

  • Ouverture hors tension
  • Surveillance de l’électro-aimant
  • Aimant permanent
  • Dispositif d'interverrouillage
  • Boîtier plastique
  • Interface AS-Interface intégrée
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
  • Système électronique codé sans contact
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Maintien automatique
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-04-29 03 h 42