Fiches techniques
TV12H 235-20Z-RMS

TV12H 235-20Z-RMS

  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • Réglage du levier par crans de 10°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-15 05 h 46