Fiches techniques
EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

  • Raccordement CAD
  • déverrouillage manuel
  • Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Tenue à l'arrachement élevée max.
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-03 12 h 15