Fiches techniques
TR 355-11ZUE

TR 355-11ZUE

  • 3 entrées de câble latéral M 20 x 1.5
  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • Points de commutation selon EN 50041

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-11 09 h 50