Fiches techniques
MZM 100 ST-1P2PR-A

MZM 100 ST-1P2PR-A

  • Surveillance de l’électro-aimant
  • Connecteur M23, 8+1 pôles
  • Ouverture hors tension
  • Maintien automatique
  • Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Système électronique codé sans contact
  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Diagnostic intelligent
  • Câblage en série autosurveillé
  • breveté

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-12 02 h 56