Fiches techniques
SLC 425I-E/R0890-30-RFBC

SLC 425I-E/R0890-30-RFBC

  • Etanchéité IP67
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Fonction muting (inhibition) et override intégrée
  • 1 … 8 Cycles

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-01 11 h 54