Fiches techniques
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

  • Bouton-poussoir et LED pour configuration libre
  • Boîtier plastique
  • Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent
  • déverrouillage manuel
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • 2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance des portes de protection
  • 2 sorties de sécurité OSSD pour la surveillance de l'interverrouillage
  • conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-27 16 h 54