Fiches techniques
Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Large contact break
  • High repeat accuracy of the switching points
  • Gold-plated solid siver contacts
  • Magnetic-storage snap action system
  • Switching system separated from snap action system, providing constant switching point independent of conatct wear
  • Design to EN 50041
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-03-23 20 h 52