Fiches techniques
MVH 330-11Y-AUNI-1366

MVH 330-11Y-AUNI-1366

  • Metal enclosure
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-03-06 16 h 30