Fiches techniques
PSC1-C-10-SDM2-FB10-PNPS

PSC1-C-10-SDM2-FB10-PNPS

  • Carte-mémoire
  • conversion des protocoles des bus de terrain via logiciel
  • SD-Bus-Gateway intégré
  • Surveillance sûre des entraînements selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) pour jusqu'à 12 entraînements
  • Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
  • 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • 14 entrées de sécurité sur le module de base
  • 2 Sorties de signalisation
  • 2 contacts relais de sécurité

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-08 23 h 01