Fiches techniques
AZM40B-I2-ST-1P2P-PH-DU

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH-DU

  • Compact, flat design
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • High holding force 2000
  • Latching force 40 N
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Individually coded version with coding level "High" according to ISO 14119
  • Only one version for hinged and sliding doors
  • Actuator can approach interlock continuously within a 180 degree angle.
  • Symmetrical mounting, can be bolted on either side

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-25 12 h 48