Fiches techniques
PS215-T11-ST-J201

PS215-T11-ST-J201

  • only for positioning tasks
  • Steel rod
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Diameter actuating element 6 mm

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-01-13 11 h 59