Fiches techniques
PS315-T12-N306

PS315-T12-N306

  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • with rubber roller 50 mm diameter
  • Metal enclosure
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-01-24 01 h 12