Fiches techniques
PS226-Z02-J203

PS226-Z02-J203

  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-16 17 h 56