Fiches techniques
TV7H 236-02Z

TV7H 236-02Z

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-01 12 h 39