Fiches techniques
AZ 3350-03ZK-U90

AZ 3350-03ZK-U90

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Actuating head rotated by 90°
  • Metal enclosure
  • Latching handle
  • Long life
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • High level of contact reliability with low voltages and currents

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-03-26 11 h 31