Fiches techniques
PS215-Z02-N200-T

PS215-Z02-N200-T

  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-03-22 13 h 43