Fiches techniques
ZR 256-02Z-ST-RE-2589-4

ZR 256-02Z-ST-RE-2589-4

  • Mounting details to EN 50047
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-12-19 06 h 25