Fiches techniques
DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

DHS-U1-BKWH-L8-5.00-RGB-LT

  • For left or right hinged safety guards
  • With door handle lighting and illuminated push-button
  • Connecting cable, 8-core, 5 m
  • Protection class IP65 / IP67
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-10-14 16 h 00