Fiches techniques
AZ 16-12ZIB1-M20-2053

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Thermoplastic enclosure
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Long life
  • Double-insulated
  • Large wiring compartment
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Insensitive to soiling
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • For interlocking of light to medium-weight guards
  • adjustable ball latch

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-06-01 04 h 23