Fiches techniques
EX-AZM 161SK-12/12RKA-3D

EX-AZM 161SK-12/12RKA-3D

  • Screw connection
  • Ex-Zone 22
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Clamping force 2000N
  • 6 Contacts
  • Manual release
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • cable entries 4 M 16 x 1.5

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-03-30 22 h 07