Fiches techniques
SLC440COM-ER-1770-30-H

SLC440COM-ER-1770-30-H

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • Automatic start or restart interlock
  • active integrated set-up tool
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-14 09 h 51