Fiches techniques
MJ 441-11Y-T-1276-2

MJ 441-11Y-T-1276-2

  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (basic component)
  • Protection class IP65

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-13 17 h 31