Fiches techniques
AZM 200SK-T-SD2PA

AZM 200SK-T-SD2PA

  • Guard locking monitored
  • serial diagnostic output
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • Intelligent diagnosis
  • Manual release

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-02 17 h 42