Fiches techniques
AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

  • Thermoplastic enclosure
  • Long life
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Actuating head can be repositioned by 4 x 90°
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Wiring compartment
  • Slim design, particularly suitable for fitting on hinged doors, aluminium profiles and fencing
  • Sealing mechanism to prevent the ingress of dirt
  • Cut clamp termination

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-04-03 11 h 57