Fiches techniques
TD 422-01Y-1090/2512

TD 422-01Y-1090/2512

  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Metal enclosure
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (basic component)
  • In temperature-resistant version, the roller can be mounted in two different positions on the shaft
  • Protection class IP65

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-05 01 h 26