Fiches techniques
EX-TV7H 235-11Z-3D

EX-TV7H 235-11Z-3D

  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50047
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-30 09 h 30