AS-Interface Safety at Work

Dispositifs de commutation de sécurité

Dispositifs de commutation de sécurité


Vers la catégorie
Accessoires pour la programmation

Accessoires pour la programmation


Vers la catégorie
Domaine d'application:
Simple, sûr et éprouvé
AS-i Safety at Work est le premier bus de sécurité basé sur le standard international existant AS-Interface. L’utilisateur peut maintenant compléter un réseau AS-i par les différents composants de sécurité: des arrêts d’urgence, barrières immatérielles, interrupteurs et interverrouillages,... sont raccordés tout simplement au câble plat jaune AS-i. Les signaux de sécurité sont surveillés et traités par un bloc logique appelé contrôleur de sécurité.

Conception et principe de fonctionnement:
Protocole AS-i selon EN 50295
Un système AS-i Safety at Work s’intégre tout naturellement dans une application existante. On pourra utiliser les composants bien connus, c'est-à-dire l'interface AS maître standard, l'unité d'alimentation et le câble profilé AS-Interface à 2 conducteurs. Ils constituent la base pour l'intégration de la transmission des données relatives à la sécurité. Cela permet un rétrofit très simple d'un système existant avec des composants de sécurité AS-i SaW.

Le cœur du système
Le bloc logique AS-i dit contrôleur de sécurité surveille les informations de tous les composants de sécurité transmises via le réseau AS-Interface et ramène l'installation à l'état sûr après l'activation d'un circuit de sécurité ou en cas du défaut d'un composant de sécurité. Le Contrôleur de sécurité est doté d’une ou de deux sorties de sécurité redondantes pour des applications de catégorie 4 maximum selon ISO 13849-1. Les fonctions de sécurité individuelles sont configurées avec un logiciel graphique convivial. Ensuite, la configuration est transmise au contrôleur de sécurité et protégée par mot de passe.

Principe de transmission sûr
Le principe de transmission sûr des applications relatives à la sécurité est basé sur le protocole AS-Interface standard. Par l'interaction entre le contrôleur de sécurité et les composants de sécurité, un protocole défini est transmis lors de chaque appel maître. Le contrôleur évalue cette information et ouvre les sorties de sécurité en cas d'un écart de l'état souhaité. Le temps de réponse maximal pour le déclenchement sûr est de 40 ms.

Réduction des coûts avec AS-Interface Safety at Work
Qui ne doit pas réduire les coûts de son installation? Lors de l'installation, la mise en service ou en cas de maintenance ultérieure, le diagnostic système intégré d'AS-Interface SaW vous facilite le travail. Il vous fournit des informations détaillées concernant le défaut et permet un échange rapide des composants de sécurité. Par conséquent, le temps d'arrêt est réduit en cas de défaut. AS-Interface Safety at Work vous permet de réduire effectivement et directement vos coûts.

AS-Interface Safety at Work augmente la flexibilité
La gamme de composants de sécurité diversifiée SCHMERSAL offre un maximum de flexibilité pour réaliser les solutions de sécurité les plus diverses. En fonction de l'application, l'utilisateur peut choisir parmi une gamme complète de composants de sécurité. Grâce à sa transparence, AS-Interface SaW permet en outre l'intégration de composants de sécurité d'autres marques et fabricants. AS-Interface Safety at Work s'adapte.

Installation rapide d’AS-i Safety at Work
L’installation d’AS-i Safety at Work est très simple et rapide: choisissez les composants de sécurité – raccordez-les au câble plat jaune AS-i – paramétrez le contrôleur de sécurité et c’est fini.
Les composants de sécurité ne nécessitent aucune configuration ultérieure, il n’y a plus de câblage fastidieux entre les composants de sécurité et l’armoire de commande ainsi que le temps d'installation est plus court. Le câble jaune AS-i à 2 fils fournit également la tension d’alimentation pour les composants de sécurité. Avec AS-Interface Safety at Work, vous allez droit au but.

Caractéristiques d'un système AS-i Safety at Work
• Jusqu'à 31 esclaves AS-i sécuritaires ou non par réseau AS-i
• Pas besoin d’API de sécurité
• Possibilité d'associer les signaux de sécurité à des groupes fonctionnels et de les repartir sur plusieurs contrôleurs de sécurité
• Déclenchement des champs de validation de sécurité après max. 40 ms
• Signaux de sécurité disponibles pour le diagnostic de l’application
• Homologué jusqu'à catégorie 4 selon ISO 13849-1
• Certifié TÜV