interrupteur à commande par câble

TQ 215

TQ 215


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5

Vers la catégorie
TQ 315

TQ 315


  • Boîtier métallique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041

Vers la catégorie
PS 216

PS 216


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • forme compacte
  • Montage vertical
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Fonction de mise à jour (principe du stylo à bille)
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
TQ 200

TQ 200


  • alliage léger,injecté boîtier
  • Pour montage suspendu

Vers la catégorie
TQ 700

TQ 700


  • Boîtier plastique
  • actionnement d"un côté / longueur de câble jusqu"à 10 m
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m

Vers la catégorie
TQ 700 S

TQ 700 S


  • Boîtier plastique
  • Montage vertical
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • fonction "traction de câble"
  • 2 Contacts

Vers la catégorie
TQ 900

TQ 900


  • Boîtier métallique
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 50 m
  • Visualisation de la prétension du câble
  • Exécution robuste
  • Grande chambre de raccordement
  • Fraudage de l'oeil de traction impossible
  • Manchette d'étancheité extérieure

Vers la catégorie
TQ 441

TQ 441


  • Boîtier métallique
  • actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 25 m

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les interrupteurs à commande par câble sont utilisés pour démarrer des machines ou pour ouvrir ou fermer des portes motorisées.

L'interrupteur à commande par câble est actionné manuellement, en tirant le câble.