Interrupteurs de sécurité à commande par câble
ZQ 215
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- Boîtier métallique
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50041
ZQ 700
- Boîtier plastique
- actionnement d"un côté / longueur de câble jusqu"à 10 m
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Grande chambre de raccordement
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- fonction "traction et rupture de câble"
- La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m
ZQ 900
- Boîtier métallique
- actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 75 m
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Exécution robuste
- Grande chambre de raccordement
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- Manchette d'étancheité extérieure
- fonction "traction et rupture de câble"
RS655
- Boîtier métallique
- fonction "traction et rupture de câble"
- Etanchéité IP66, IP67
- Bornier de raccordement central
- Indication mécanique de l'état de commutation
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m
RS656
- Boîtier plastique
- fonction "traction et rupture de câble"
- Etanchéité IP66, IP67
- Bornier de raccordement central
- Indication mécanique de l'état de commutation
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m
T3Z 068
- Boîtier métallique
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu"à 2 x 50 m
- Exécution robuste
- Force de manœuvre minime
Domaine d'application:
Les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble sont utilisés sur des machines et installations qui ne peuvent pas être sécurisées par des capots de protection. Contrairement aux boutons coups-de-poing, la fonction d'arrêt d'urgence de l'interrupteur de sécurité à commande par câble peut être activée sur n'importe quel point du câble.
Les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble atteignent la catégorie 3 ou 4 selon ISO 13849-1 en liaison avec un module de sécurité pour arrêt d'urgence de la série AES et AZR.
Conception et principe de fonctionnement:
Tous les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble sont conformes à la norme européenne EN ISO 13850. Les contacts à ouverture des interrupteurs de sécurité à câble sont reliés positivement au câble. L'interrupteur de sécurité devient opérationnel après pré-tension du câble, les contacts à ouverture sont alors fermés et les contacts à fermeture ouverts.
Tous les interrupteurs de sécurité à câble détectent aussi bien la rupture que la traction du câble. En cas de traction ou de rupture du câble, les contacts s'inversent et se verrouillent. Ensuite, le déverrouillage doit être actionné pour remettre l'interrupteur d'arrêt d'urgence à commande par câble à l'état opérationnel.
Les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble sont utilisés sur des machines et installations qui ne peuvent pas être sécurisées par des capots de protection. Contrairement aux boutons coups-de-poing, la fonction d'arrêt d'urgence de l'interrupteur de sécurité à commande par câble peut être activée sur n'importe quel point du câble.
Les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble atteignent la catégorie 3 ou 4 selon ISO 13849-1 en liaison avec un module de sécurité pour arrêt d'urgence de la série AES et AZR.
Conception et principe de fonctionnement:
Tous les interrupteurs d'arrêt d'urgence à commande par câble sont conformes à la norme européenne EN ISO 13850. Les contacts à ouverture des interrupteurs de sécurité à câble sont reliés positivement au câble. L'interrupteur de sécurité devient opérationnel après pré-tension du câble, les contacts à ouverture sont alors fermés et les contacts à fermeture ouverts.
Tous les interrupteurs de sécurité à câble détectent aussi bien la rupture que la traction du câble. En cas de traction ou de rupture du câble, les contacts s'inversent et se verrouillent. Ensuite, le déverrouillage doit être actionné pour remettre l'interrupteur d'arrêt d'urgence à commande par câble à l'état opérationnel.