KG411-C
Numéro d'article:
101008567
KG411-C
Numéro d'article:
101008567
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Boîtier modulaire plastique
- Convient pour l'installation d'organes de commande
- gris anthracite RAL 7035, gris clair
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
KG411-C |
Référence d’article (n° de commande) |
101008567 |
EAN (European Article Number) |
4030661471037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque, Les presse-étoupe ne sont pas compris dans la livraison du boîtier |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
ABS |
Couleur de la partie supérieure du boîtier |
gris |
Couleur de la partie inférieure du boîtier |
gris |
Poids brut |
140 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de postes de commande |
1 |
Données mécaniques
Position du passe-câble |
en bas |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
1x M20 |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
82 mm |
Hauteur |
85 mm |
Profondeur |
80 mm |
Longeur x Largeur x Hauteur |
Diamètre des alésages débouchants pour les passages de câble: 22.3 cm + 0.4 cm |
Entraxe trous de fixation |
40 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-05-28 15 h 25