KIT DE MONTAGE AZ 17 P
KIT DE MONTAGE AZ 17 P
Téléchargements
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
KIT DE MONTAGE AZ 17 P |
Référence d’article (n° de commande) |
101150363 |
EAN (European Article Number) |
4030661287744 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
115 g |
Données mécaniques
Instructions de montage |
Montage parallèle au protecteur |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
Vis TCB M4 x 30 selon ISO 7380 Vis TCB M4 x 10 selon ISO 7380 Rondelle DIN 433-4,3 Profil oméga AZ 17 Equerre de fixation AZ 17 Plaque de montage AZ 17/AZM 170 |
Remarque
Remarque (en général) |
Les kits de montage peuvent seulement être utilisés avec l’actionneur AZM 17-B6. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple d'assemblage
Représentation graphique du produit (dessin éclaté)
ID: 1az17m04
Représentation graphique du produit (dessin éclaté)
ID: 5az17m06
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-04-25 11 h 34