NDAN6

Numéro d'article: 101169823

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
NDA6N(1)(2)

(1)
SansColour of toggle: grey
WSColour of toggle: white

(2)
SansLong connection version for the potentiometer axis
/NMShort connection version for the potentiometer axis
/HOSpecial potentiometer axis mounting
/250°with stop at 250 ° on the potentiometer holder
-2929Special mount for customer-specific potentiometer
/NM/EWS.NShort connection version for the potentiometer axis and selector switch toggle instead of potentiometer drive toggle
PC/EWS.Nselector switch toggle instead of potentiometer drive toggle
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Entraînement rotatif pour Potentiomètre

Exemple de commande

Désignation de type du produit

NDAN6

Référence d’article (n° de commande)

101169823

EAN (European Article Number)

4250116200405

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Homologations - Règlementations

Certificats

BG

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Exécution

Drehantrieb für Potentiometer

Modèle

Without limit stop

Conditions de montage (mécaniques)

au choix

Type d'obturation

Membrane

Joints labiaux

Matériau de l'anneau frontal

ABS, chromé

Matériau support pour potentiomètre

Laiton, nickelé / Acier inoxydable

Matériau du bouton rotatif

ABS

Couleur de l'élément de commande

Noir

Couleur de l'anneau frontal

Argent

Couleur du bouton rotatif

gris

Poids brut

50 g

Données générales - Caractéristiques

bride de fixation

Oui

Isolation totale

Oui

Données mécaniques

Fixation

Bride de montage

Couple de serrage des vis

0,6 Nm

Données mécaniques - Dimensions

Hauteur

26 mm

Profondeur de montage

50 mm

Diamètre du bouton rotatif

26 mm

Diamètre de l'anneau frontal

44,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Longueur de l'arbre

30 … 40 mm

Diamètre de l’arbre, max.

6 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1,5 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Dimension d'encastrement

50 x 60 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)

Tenue aux chocs mécaniques

50 g

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Les potentiomètres ne sont pas inclus dans la livraison et peuvent être commandés auprès des fournisseurs respectifs.

Note

Remarque (en général)

Pour le montage du potentiomètre, une fixation par trou central et deux fixations différentes avec trois trous sont prévues.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
DéclarationPar la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Name of the component:E, N and R programme
Type:voir exemple de commande
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, April 7, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-06-01 05 h 49