NWSE5K
NWSE5K
Téléchargements
Désignation produit: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Bouton-poussoir |
(1)DM(2) | Bouton-poussoir avec membrane de protection |
(1)DL(8)(2) | Bouton-poussoir lumineux |
(1)DLM(2) | Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière |
(1)ML(2) | Voyant plat |
(1)MLH(2) | Voyant bombé |
(1)DP(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing sans accrochage |
(1)DTP(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction |
(1)WS21(4)(5) | Sélecteur avec 2 positions fixes |
(1)WT21(4)(5) | Sélecteur avec 1 position avec rappel |
(1)WS32(4)(5) | Sélecteur avec 3 positions fixes |
(1)WT32(4)(5) | Sélecteur avec 2 positions de rappel |
(1)WST32(4)(5) | Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel |
(1)WTS32(4)(5) | Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes |
(1)SS21S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 2 positions fixes |
(1)ST21S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 1 position à rappel |
(1)SS32S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 3 positions fixes |
(1)ST32S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel |
(1)SST32S(4)(5) | Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel |
(1)STS32S(4)(5) | Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel |
B | bouchon |
(1) | |
- | Organes de commande et de signalisation: |
E | Gamme E |
N | Gamme N |
R | Gamme R |
(2) | |
- | Couleur de la tête du bouton: |
SW | Noir |
GB | jaune |
RT | rouge |
GN | vert |
WS | Blanc |
BL | bleu |
GR | gris |
(3) | |
- | Diamètre de la tête du coup-de-poing: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Longueur de la manette en mm: |
Sans | manette |
.1 | crosse |
(5) | |
- | Couleur de la manette: |
Sans | gris |
WS | Blanc |
(6) | |
- | Position de retirage de la clé (3 positions): |
1 | à gauche |
2 | au milieu |
3 | à droite |
(7) | |
- | Position de retirage de la clé (2 positions): |
1 | à gauche |
2 | à droite |
(8) | |
- | Couleur de la membrane (uniquement gamme N): |
Sans | Blanc |
GR/ | Noir |
BL/ | bleu |
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
NWSE5K |
Référence d’article (n° de commande) |
101174636 |
EAN (European Article Number) |
4030661605227 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Exécution |
Step selector switch |
Modèle |
Short toggle |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Manette |
court |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
Matériau de l' élément d'actionnement |
ABS |
Matériau de l'anneau frontal |
ABS, chromé |
Couleur de l'élément de commande |
Noir |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur de la poignée |
gris |
Couleur de la manchette |
Noir |
Poids brut |
140 g |
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Nombre de positions de commutation |
5 |
Données mécaniques
Angle de commutation |
60 ° |
Fixation |
Bride de montage |
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur |
26 mm |
Profondeur de montage |
69,5 mm |
Diamètre de l'anneau frontal |
44,5 mm |
Longueur de la poignée |
28 mm |
Diamètre de la manette |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
50 x 50 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Tenue aux chocs mécaniques |
50 g |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
690 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
20 A |
Puissance commutable, AC-3 |
5500 W |
Puissance commutable, AC-23 |
7500 W |
Note
Remarque (en général) |
Une protection anticorrosion pour les éléments électriques situés derrière la plaque frontale ne peut pas être garantie. Si une position zéro est requise, nous recommandons de prévoir le niveau 1 (contact 1) à cet effet qui ne doit pas être câblé dans ce cas. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificats IPA
Certificat UL
Certificat CE avec examen de type
Déclaration de conformité CE
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | voir exemple de commande |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2023-06-03 23 h 45