PS215

PS215 avec poussoir S200

PS215 avec poussoir S200


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Actionneurs en plastique
  • Diamètre actionneur 6mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Poussoir S211

PS215 Poussoir S211


  • Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Vers la catégorie
PS215 Poussoir à galet R200

PS215 Poussoir à galet R200


  • Galet plastique Ø 9,5 mm
  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Poussoir à galet R201

PS215 Poussoir à galet R201


  • Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Poussoir à galet R220

PS215 Poussoir à galet R220


  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • with spacer sleeve to the roller

Vers la catégorie
PS215 Levier à galet K200

PS215 Levier à galet K200


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Levier à galet K210

PS215 Levier à galet K210


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Tête levier rotatif à galet H200

PS215 Tête levier rotatif à galet H200


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Tête levier rotatif à galet H202

PS215 Tête levier rotatif à galet H202


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Tête levier rotatif à galet H230

PS215 Tête levier rotatif à galet H230


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Tête levier rotatif à galet H232

PS215 Tête levier rotatif à galet H232


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Tête levier rotatif à galet N200

PS215 Tête levier rotatif à galet N200


  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°
  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Tête levier rotatif à galet N201

PS215 Tête levier rotatif à galet N201


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED
  • avec galet en acier inoxydable

Vers la catégorie
PS215 Levier antenne J200

PS215 Levier antenne J200


  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Actionneurs en plastique
  • Diamètre actionneur 6mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Levier antenne J201

PS215 Levier antenne J201


  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Tige cylindrique en acier
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Diamètre actionneur 6mm

Vers la catégorie
PS215 Levier à galet inversé K230

PS215 Levier à galet inversé K230


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Levier à galet inversé K231

PS215 Levier à galet inversé K231


  • avec galet en acier inoxydable
  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Levier à galet inversé K240

PS215 Levier à galet inversé K240


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS215 Levier à galet inversé K250

PS215 Levier à galet inversé K250


  • Boîtier métallique
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie