PS216

PS216 Poussoir S200

PS216 Poussoir S200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Poussoir S211

PS216 Poussoir S211


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Poussoir S221

PS216 Poussoir S221


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Poussoir à galet R200

PS216 Poussoir à galet R200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Galet plastique Ø 9,5 mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Poussoir à galet R201

PS216 Poussoir à galet R201


Vers la catégorie
PS216 Poussoir à galet R210

PS216 Poussoir à galet R210


Vers la catégorie
PS216 Poussoir à galet R220

PS216 Poussoir à galet R220


Vers la catégorie
PS216 Levier à galet K200

PS216 Levier à galet K200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Levier à galet K210

PS216 Levier à galet K210


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Tête levier rotatif à galet H200

PS216 Tête levier rotatif à galet H200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Tête levier rotatif à galet H202

PS216 Tête levier rotatif à galet H202


  • avec galet en laiton
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Tête levier rotatif à galet H230

PS216 Tête levier rotatif à galet H230


  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • Lever length 28 mm

Vers la catégorie
PS216 Tête levier rotatif à galet H236

PS216 Tête levier rotatif à galet H236


Vers la catégorie
PS216 Tête levier rotatif à galet N200

PS216 Tête levier rotatif à galet N200


  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Tête levier rotatif à galet N206

PS216 Tête levier rotatif à galet N206


  • Lever length 24 to 66 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Vers la catégorie
PS216 Tête levier rotatif à galet N210

PS216 Tête levier rotatif à galet N210


  • Lever length 24 to 66 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Vers la catégorie
PS216 Levier antenne J200

PS216 Levier antenne J200


  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Levier à galet inversé K230

PS216 Levier à galet inversé K230


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Levier à galet inversé K240

PS216 Levier à galet inversé K240


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216 Levier à galet inversé K250

PS216 Levier à galet inversé K250


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie