PWR-50M-SET

Numéro d'article: 103003631

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PWR-50M-SET

Référence d’article (n° de commande)

103003631

EAN (European Article Number)

4030661485416

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-06

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

23-13-01-06

ETIM number, version 7.0

EC012074

ETIM number, version 6.0

EC001471

Caractéristiques globales

Poids brut

2569 g

Données mécaniques - Dimensions

Longeur x Largeur x Hauteur

Gaine PVC: 2 mm

Longueur du câble

50 m

Diamètre du câble

5 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

2x serres-câble 3 mm, NIRO

1x cosse-coeur 3 mm, NIRO

1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut

Câble acier, 1x 50 m


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2023-05-28 15 h 51