RS656

RS656

  • Boîtier plastique
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Bornier de raccordement central
  • Indication mécanique de l'état de commutation
  • actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m
Désignation produit:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5fonte grise, laquée
6duroplast

(2)
G024Voyant 24 VDC, rouge
G115Voyant 115 VAC, rouge
G230Voyant 230 VAC, rouge

(3)
SansVersion standard (sans module d'entrée Dupline®)
DSavec module d'entrée Dupline® intégré
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Type de tension

RS656-Z22

Numéro d'article 153031613

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

RS656-Z22-G024

Numéro d'article 153031615

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

RS656-Z22-G115

Numéro d'article 153031645

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

RS656-Z22-G230

Numéro d'article 153031617

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

RS656-Z22-DS

Numéro d'article 153031619

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article



Composants du système

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Avec gaine PVC rouge
  • Prêt à monter

Vers l'article
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • Pour l'ajustement précis de la pré-tension du câble
  • selon DIN 1480

Vers l'article
S 900
S 900

  • Réglage facile
  • Un seul outil
  • Anti-dérapant
  • Gain de temps
  • Ergonomique
  • Fraude impossible

Vers l'article
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 5 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • pour Câble acier Ø 3 mm
  • selon DIN 6899

Vers l'article
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Manille pour la fixation du câble au boulon à œil

Vers l'article
SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX
SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE
SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE

  • pour Câble acier Ø 3 mm

Vers l'article
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Pour guidage du câble sur des trajets non rectilignes
  • pour Câble acier Ø 5 mm

Vers l'article
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Pour compensation de la contre-tension

Vers l'article