RST16-1
Numéro d'article:
103004336
RST16-1
Numéro d'article:
103004336
- Actionnement frontal depuis la direction de montage
- Forme plate
- Fixation 2 x M5
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RST16-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
103004336 |
EAN (European Article Number) |
4030661436487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément. |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Plastique |
Poids brut |
9 g |
Données mécaniques
Surface active |
côté avant |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
16 mm |
Largeur de l'actionneur |
60 mm |
Hauteur de l'actionneur |
6,8 mm |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2024-04-23 10 h 46